Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Contrôle de l’état sans contact pour chaîne à roulettes

​Quel est l’état de votre chaîne porte-câbles à roulettes ? Le capteur sans contact EC.IT saisit les données pendant le service, « en passant » pour ainsi dire. Grâce à sa connexion directe à notre service superwise , le boîtier capteur EC.IT peut vous fournir des informations sur la durée de vie, des recommandations d’entretien ou des conseils en cas d’anomalies. Et vous pouvez afficher toutes les informations clairement dans le tableau de bord.​

Teaser superwise
Le module EC. Un système informatique surveille le fonctionnement des chaînes porte-câbles à roulettes sans contact. Un capteur saisit l’état du brin supérieur autoportant et envoie les données à la plateforme Superwise ou au module i.Cee local.
Ces capteurs avancés permettent une surveillance précise de l’état de vos chaînes porte-câbles à roulettes sans contact direct ni interruption du fonctionnement. Elles constituent une solution efficace pour éviter les temps d’arrêt et allonger la durée de vie des machines. Ce système vous permet d’optimiser vos stratégies de maintenance et d’assurer le bon déroulement de la production.

Grâce à l’évaluation systématique de vos données d’application et de Données projet : nous offrons de nombreux avantages avec superwise. Avant un échange imminent par exemple, nous pouvons prendre l’initiative de vous informer du prix, des délai de livraison et d’éventuelles améliorations du produit.
Demander une démonstration individuelle du produit
Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Détection sans contact de l’état pour les chaînes porte-câbles à roulettes
  • Montage simple de la goulotte sans qu’il soit nécessaire d’installer des capteurs dans ou sur la chaîne
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Gestion du rétrofit avec informations d’état en pourcentage
  • Intégration à Superwise Silver and Gold
Preuves

Preuves

  • Séries de tests en cours dans le plus grand laboratoire de tests du secteur pour les applications dynamiques à câbles
Durabilité

Durabilité

  • Allongement de la durée d’utilisation du produit
  • Permet d’éviter les interventions d’entretien imprévues
EC.IT pour chaînes porte-câbles à roulettes

Le service superwise - expliqué simplement

superwise Basic

Toutes les données du système sont affichées et un pronostic de durée de vie est établi sur la base de vos indications et des algorithmes habituels d'un instrument éprouvé, l'outil de calcul de la durée de vie en ligne. Le service commercial igus® vous soumet une offre pour l'échange dans les délais de votre système de chaînes porte-câbles, avant la fin de la durée de fonctionnement sûr de ce système.

Superwise argent

Les composants à plastiques intelligents de surveillance de l'état empêchent les défaillances totales de manière fiable, qu'elles soient dues à une rupture de chaîne, à des blocages ou à des câbles détériorés. Vous êtes immédiatement informés par e-mail ou SMS en cas de coupure du système due à un problème. Le service commercial igus® en est aussi informé afin d'organiser des livraisons rapides si besoin est. Tous les messages et les valeurs mesurées sont enregistrés dans le portail et peuvent être évalués plus tard à des fins de diagnostic. En plus du service « Basic », le système enregistre en option un profil de mouvement et permet ainsi un calcul de la durée ou une planification d'entretien plus précis.

Superwise or

Vos équipements sont en plus équipés de capteurs qui déterminent l'usure réelle des systèmes de chaînes porte-câbles ou des câbles. Ces informations d'état sont en permanence à votre disposition par le biais du portail i.Cee et vous permettent de planifier tâches de maintenance et de rétrofit sur le long terme. Les données des capteurs peuvent être stockées pour une évaluation ultérieure en fonction du matériel i.Cee utilisé. Les systèmes i.Cee ont été conçus pour détecter à temps les états de fonctionnement inhabituels et pour générer à temps des informations liées à la prévention.

Éviter les pannes, augmenter la durée de vie

i.Cee dans une installation de lavage de trains i.Cee dispose de données de surveillance de l'état (température, vitesse de déplacement, course effectuée, etc.) qui permettent à CFL d'estimer la durée de vie des équipements et de donner des indications pour l'entretien et les inspections.

Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL)

Applications de clients du monde entier

Exemples d'utilisation d'i.Sense EC.P Que ce soit dans la production automobile à l'échelle internationale, dans le secteur des grues à l'échelle mondiale ou dans des stations d'épuration à l'échelle régionale, les systèmes i.Sense EC.P peuvent être utilisés partout pour réduire les coûts de maintenance et éviter les immobilisation des machines :

Vue d'ensemble des applications

Circulation des données et accès à celles-ci : c'est vous qui décidez

Transfert des données au sein de votre réseau d'entreprise local (i.Cee:local) ou par le cloud sécurisé (i.Cee:cloud)

i.Cee:local

i.Cee:local Vos données ne sortent jamais de votre réseau d'entreprise, le logiciel i.Cee ne communiquant qu'à l'intérieur des réseaux que vous lui indiquez. La plage d'utilisation va d'une chaîne porte-câbles dans une machine donnée à un parc de machines et à une interface de sortie dédiée.  

i.Cee:cloud

i.Cee:cloud Sur cette solution basée sur Internet, les données passent d'abord par i.Cee:net, un concentrateur de données. i.Cee:net se trouve chez vous et vous pouvez arrêter ou modifier à tout moment l'échange de données vers le cloud.

Saisie intelligente des données de la machine ...

... pour des concepts de maintenance prédictive

Le module i.Cee ouvre de nombreuses possibilités d'intégration à des concepts de maintenance prédictive. Tout est possible, de la gestion préventive de la maintenance qui planifie les entretiens réguliers en fonction de l'utilisation à la gestion des incidents délocalisée qui communique immédiatement toute modification imprévue par différents canaux mobiles. Toutes les informations sont agrégées dans un tableau moderne, en ligne ou hors ligne dans le réseau local, selon les souhaits du client.


Livre blanc sur l'optimisation de l'efficacité d'ensemble des équipements

Définit les limites entre la surveillance de l'état et la maintenance prédictive

Ce que vous apprendrez dans le livre blanc : 

  • Ce que l'on entend par surveillance (i.Sense) chez igus
  • Ce que regroupe la maintenance prédictive (i.Cee) chez igus
  • Quelle technologie se cache derrière ces deux systèmes
  • Ce que ces deux systèmes sont en mesure d'offrir pour le guidage de l'énergie industriel

Plus de temps pour vos propres idées ...

... grâce à une baisse des temps d'arrêt avec igus i.Cee

Les chaînes de production automobile ne s'arrêtent jamais. Les robots collaboratifs assurant l'assemblage et la soudure « tournent » en permanence et avec eux tous les composants qui les alimentent en énergie et en données. Dans de tels environnements, les concepts intelligents de type maintenance prédictive ont vraiment toute leur raison d'être. Que ce soit pour un nouveau projet destiné à l'industrie 4.0 ou pour du rétrofit afin d'améliorer l'efficacité, nos solutions à plastiques intelligents sont disponibles sous forme de modules standards universels qui peuvent être adaptés en conséquence. 
 

S'informer ...

Brochure nouveautés : nouveaux plastiques intelligents 2023 Relire toutes les informations sur les nouveautés des plastiques intelligents 2023, de manière compacte au format PDF.
Brochure des nouveautés au format PDF

... Essayer ...

Données 3D intelligentes Données 3D gratuites, manuels d'utilisation, etc. dans notre rubrique services plastiques intelligents
Données 3D

... Mettre en pratique

Achat de nouveautés les plastiques intelligents dans la boutique en ligne igus Commande directe, dans la boutique en ligne igus, de solutions intelligentes complètes et prêtes à monter
Boutique en ligne


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH