Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Nouveautés chainflex® 2024

Améliorer la technicité, baisser les coûts. C'est notre mission.

Nos câbles souples /chainflex/unharnessed-cables chainflex ont par principe une garantie allant jusqu’à 4 ans, tout comme nos nombreuses nouveautés cette année. Nous vous présentons les vastes élargissements de gammes pour les câbles confectionnés pour moteurs. La gamme de produits dédiée aux applications topdrive et aux applications dans des milieux très secs y contribuera également.


Garantie CF

4 ans garantie - c'est du jamais vu...

... 12 mois supplémentaires pour encore plus de sécurité

La garantie chainflex unique en son genre a maintenant une durée de 4 ans, soit 12 mois supplémentaires de plus. Une telle promesse de garantie est rendue possible par de nombreux tests effectués dans un laboratoire de tests de 3.800 m².

Câbles certifiés UL

chainflex® – Câbles de puissance pour moteurs et de commandes certifiés UL...

... Pour les chaînes porte-câbles e-chain®

Câbles de puissance pour moteurs et de commandes certifiés UL pour une utilisation dans des chemins de câbles. Ces câbles de puissance pour moteurs et de commandes sont parfaits pour les mouvements constants et conviennent à un passage fluide d’une chaîne à une plateforme.

CFCLEAN-40 millions

Accrochage sûr dans le topdrive ...

... Utilisation sûre dans les secteurs onshore et offshore

L’élargissement de la gamme CFSPECIAL.572 s’est ensuite ajouté à la gamme dédiée aux applications topdrive suspendues. Avec homologation DNV pour une utilisation dans le secteur maritime.

Câbles CF-PVC

Pour les milieux secs ...

... Câbles souples à gaine extérieure PVC

Avec nos nouveaux câbles PVC, vous trouverez le bon choix pour les applications sans huile. Les secteurs d’activité type sont le travail du bois, l’emballage et la manutention de produits. 

CFCLEAN-40 millions

chainflex® CFCLEAN avec 40 millions de cycles garantie ...

... Sécurité encore accrue dans les salles blanches

Allongement de la durée de vie garantie des éléments toronnés CFCLEAN à 40 millions de cycles et augmentation simultanée du courant admissible. 

Sans PTFE

chainflex® est sans PTFE/PFAS...

... Utilisation sûre garantie et confirmée dans le monde entier

chainflex renonce au PTFE ! Le nouveau logo confirme l’absence de PTFE dans les câbles chainflex. Si une interdiction générale devait être déclarée, il n’est nul besoin de se débarrasser des câbles chainflex ni de les échanger, ils peuvent continuer à être utilisés sans crainte partout dans le monde.

recharge-CFCASE

Recharge CASE chainflex®...

... L’échange de câbles en toute facilité

Avec un élément de recharge, l’expédition et l’entreposage du chainflex CASE est encore plus pratique et plus durable. Disponible pour les deux tailles de CASE et donc pour dérouler les câbles directement du carton.

Extension de la section

Nouvelles sections pour 6 séries de câbles chainflex®...

... Testé dans le laboratoire chainflex® et avec garantie

De nouvelles sections ont été ajoutées à la gamme chainflex pour six séries de câbles. Nos câbles ont la garantie chainflex unique en son genre et ont été testés dans notre propre laboratoire de tests.

CF38.O.PE

Nouveau câble de puissance pour moteurs haut de gamme CF38 sans conducteur de protection …

… résistant grâce à sa gaine extérieure en TPE

La gamme de câbles de puissance pour moteurs haut de gamme CF38 permet de gagner de l'espace de montage et résiste aussi aux températures jusqu'à -35°C. Les nouvelles sections viennent élargir la gamme CF38 et remplacent en même temps les anciens modèles de la gamme CF35.UL.

CF340.100.01

La solution pour les espaces de montage réduits et les courses longues…

… grâce au câble monoconducteur haut de gamme TPE

Le nouveau câble CF340.100.01 vient compléter la gamme de monoconducteurs CF340 et est idéal pour les petits espaces de montage dans les chaînes porte-câbles et les courses longues grâce à sa robuste gaine extérieure en TPE. 

CF211.030

Câble de mesure convenant à SIEMENS SINAMICS V90…

... mis au point spécialement pour les milieux humides

La série de câbles de mesure CF211 s'agrandir pour servir le système d'entraînement SINAMICS V90. La gaine en PVC garantit une grande robustesse au câble dans les milieux secs. Le nouveau câble chainflex CF211.030 est disponible sur stock, au mètre ou confectionné prêt à raccorder. 

CFROBOT8.PLUS

Un câble pour robot avec un angle de torsion allant jusqu'à
+/- 360°/m...

...pour bus CAN et Ethernet jusqu'à CAT7

La durée de vie du câble CFROBOT8.PLUS a été allongée par l'angle de torsion plus important (jusqu'à +/- 360°/ m). Une solution pour les espaces de montage réduits.

CF98.PLUS et CF99.PLUS

Une garantie de durée de vie sans précédent...

...CF98.PLUS et CF99.PLUS avec 100.000.000 cycles garantis

Les nouveaux câbles de commandes CF98.PLUS et CF99.PLUS atteignent une durabilité maximale avec 100.000.000 cycles ou un facteur de courbure de 3 x d. 

CF280.UL.H401.07.04.D

Nouveau câble hybride CF280.UL.H401...

...élargissement pour le système d'entraînement ctrlX DRIVE de Bosch Rexroth

Pour les entraînements de la série MS2N de Bosch Rexroth. Réduisez vos coûts de 50 % tout en conservant la durée de vie garantie habituelle. 

CF220.UL.H304

Nouveau câble hybride à gaine extérieure en PVC...

...pour les entraînements SINAMICS 210...

Le nouveau câble hybride en PVC vient compléter la série de câbles CF220.UL.H pour vous offrir un choix encore plus grand. La gaine extérieure de grande qualité en PVC vous permet de réduire les coûts de 15,3 %.

CFSPECIAL.5XX avec DNV

Câbles dédiées aux systèmes topdrive...

...maintenant avec homologation DNV

Avec sa nouvelle homologation DNV, la série CFSPECIAL.5XX offre la solution parfaite pour les applications sur des plateformes pétrolières off-shore.




The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH