Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

drylin Cartesian robot

Le système robotique modulaire robolink® permet d'automatiser des opérations manuelles rapidement, simplement et de manière économique. Les bras articulés sont disponibles en différentes longueurs et tailles. Le nombre des articulations sans graisse utilisées va de deux à six et le robot peut être équipé de différents outils (pince, ventouse, caméra, etc.) si vous le souhaitez. Les composants robotiques robolink® se distinguent par leur modularité. Cette modularité permet de configurer un bras de robot sur mesure, à des tarifs compétitifs. Il est également possible de commander des systèmes complets utilisables immédiatement.  
 

Nombre de produits: 29

robot à portique cartésien 3 axes drylin E | Périmètre de travail de 500 x 500 x 100 mm

  • Pour les charges jusqu'à 2,5 [kg]
  • En présence d'impératifs de précision jusqu'à 0,8 [mm] environ
  • En présence de vitesses de 0,5 [m/s] maximum
à partir de 3 924,09 USD/Qté.
4 types, dont prêts à être expédié(s) :
2 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

Room linear robot | DLE-RG-0014 | Workspace 500 x 500 x 200mm

Product information
  • Payload up to 10.0 kg
  • Working area 500 x 500 x 200 mm
  • Degrees of freedom: 3
  • X & Y axis speed up to 0.5 m/s
  • Z axis (spindle axis) speed max 20 mm/s
  • Repeatability ± 0.5 mm

Optionally available
à partir de 7 134,25 USD/Qté.
Vers la page produits

Flat linear robot | DLE-FG-0005 | Workspace 1000 x 500mm

Product information
  • Payload up to 15.0 kg
  • Working area 1000 x 500 mm
  • Degrees of freedom: 2
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • Repeatability ± 0.5 mm

Optionally available
à partir de 2 973,69 USD/Qté.
Vers la page produits

Portique cartésien 2 axes drylin E | Périmètre de travail de 300 x 300 mm | Version à codeur

  • Pour les charges jusqu'à 8,0 [kg]
  • En présence d'impératifs de précision jusqu'à 0,5 [mm] environ
  • En présence de vitesses de 1,5 [m/s] maximum
à partir de 2 443,35 USD/Qté.
4 types, dont prêts à être expédié(s) :
2 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

Room linear robot | DLE-RG-0004 | Workspace 2000 x 2000 x 1000mm

Product information
  • Payload up to 10.0 kg
  • Working area 2000 x 2000 x 1000 mm
  • Degrees of freedom: 3
  • Speed in X: up to 0.2 m/s
  • Speed in Y & Z: up to 0.4 m/s
  • Repeatability ± 0.5 mm

Optionally available
à partir de 13 467,50 USD/Qté.
Vers la page produits

Portique cartésien 2 axes drylin E | Périmètre de travail de 300 x 300 mm | Version avec cordon

  • Pour les charges jusqu'à 8,0 [kg]
  • En présence d'impératifs de précision jusqu'à 0,5 [mm] environ
  • En présence de vitesses de 1,5 [m/s] maximum
à partir de 2 131,02 USD/Qté.
2 types, dont prêts à être expédié(s) :
2 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

Room linear robot | DLE-RG-0012 | Workspace 800 x 800 x 500mm

Product information
  • Payload up to 5.0 kg
  • Working area 800 x 800 x 500 mm
  • Degrees of freedom: 3
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • Repeatability ± 0.5 mm

Optionally available
à partir de 5 938,53 USD/Qté.
Vers la page produits

Line robot | DLE-LG-0009 | Workspace 1000 x 750mm

Product information
  • Payload up to 5.0 kg per Z-axis
  • Working area 1000 x 750 mm
  • Degrees of freedom: 2 + extra Z-stroke
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • Repeatability ± 0.5 mm

Optionally available
à partir de 10 102,31 USD/Qté.
Vers la page produits

Portique cartésien 3 axes drylin E | Périmètre de travail de 400 x 400 x 150 mm

  • Pour les charges jusqu'à 2,5 [kg]
  • En présence d'impératifs de précision jusqu'à 0,8 [mm] environ
  • En présence de vitesses de 0,5 [m/s] maximum
à partir de 3 724,50 USD/Qté.
4 types, dont prêts à être expédié(s) :
2 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

Portique cartésien 2 axes drylin E | Périmètre de travail de 500 x 500 mm

  • Pour les charges jusqu'à 8,0 [kg]
  • En présence d'impératifs de précision jusqu'à 0,5 [mm] environ
  • En présence de vitesses de 1,5 [m/s] maximum
à partir de 1 916,40 USD/Qté.
2 types, dont prêts à être expédié(s) :
2 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

Line robot | DLE-LG-0013 | Workspace 2500 x 500 mm

Product information
  • Workspace 2500 x 750mm
  • Payload up to 5kg
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • Repeatability ±0.5mm

Optionally available
à partir de 4 019,60 USD/Qté.
4 types, dont prêts à être expédié(s) :
2 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

Portique cartésien 3 axes drylin E | Périmètre de travail de 800 x 800 x 500 mm

  • Pour les charges jusqu'à 5,0 [kg]
  • En présence d'impératifs de précision jusqu'à 1,0 [mm] environ
  • En présence de vitesses de 0,5 [m/s] maximum
à partir de 6 970,91 USD/Qté.
4 types, dont prêts à être expédié(s) :
2 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

Portique linéaire 2 axes drylin E | Périmètre de travail de 500 x 100 mm

  • Pour les charges jusqu'à 2,5 [kg]
  • En présence d'impératifs de précision jusqu'à 0,2 [mm] environ
  • En présence de vitesses de 0,5 [m/s] maximum
à partir de 2 063,54 USD/Qté.
4 types, dont prêts à être expédié(s) :
2 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

Flat linear robot | DLE-FG-0006 | Workspace 650 x 650mm

Product information
  • Workspace 650 x 650 mm
  • Payload up to 15 kg
  • Repeatability ±0.5 mm
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • including Proximity switches & connection cables

Optionally available
à partir de 3 989,91 USD/Qté.
Vers la page produits

Line robot | DLE-LG-0010 | Workspace 500 x 150 mm

Product information
  • Payload up to 2.5 kg
  • Working area 500 x 150 mm
  • Degrees of freedom: 2
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • Repeatability ± 0.5 mm

Optionally available
à partir de 2 028,38 USD/Qté.
Vers la page produits

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH