Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Systèmes de chaînes porte-câbles pour topdrives

Le topdrive est utilisé pour descendre les tiges de forage dans le sol et pour les remonter. Il se déplace verticalement dans la tour de forage et est alimenté en courant électrique pour les moteurs et les câbles de signaux. Ceux-ci peuvent être guidés par une chaîne porte-câbles ou par un système e-loop.
Topdrive avec produits igus

Produits convenant aux passerelles

Chaîne porte-câbles E4.80

Chaîne porte-câbles E4.80

  • Les divisions internes modulaires vont jusqu’à quadrupler la durée de vie de vos câbles
  • Pour des courses jusqu'à 400 m et des charges supplémentaires jusqu'à 80 kg/m
Câble chainflex CF27

Câble servoconducteur CF27

  • Pour les sollicitations extrêmes
  • Résistance aux huiles quasiment illimitée (conformément à DIN EN 50363)
  • Câble retardateur de flamme et résistant aux UV
Ebauches sous forme de plaques

Ebauches sous forme de plaques

  • Sous forme de découpe ou de pièce prête dans des épaisseurs comprises entre 2 mm et 40 mm
  • Disponibles en 3 polymères et en 7 tailles standards
Chaîne porte-câbles E4.112

Chaîne porte-câbles E4.112

  • Eléments de fixation en acier
  • Forces stables, élevées grâce au « système de retenue »
  • Pour des longueurs autoportantes et des charges supplémentaires très élevées
Câble chainflex CF310.UL

Câble de puissance pour moteurs CF310.UL

  • Pour les sollicitations très élevées
  • Résistance aux huiles quasiment illimitée (conformément à DIN EN 60811-404)
  • Câble retardateur de flamme et résistant aux UV
Câble chainflex CFLG.LB.PUR

Fibre optique CFLG.LB.PUR

  • Pour les sollicitations élevées
  • Résistance aux huiles quasiment illimitée (conformément à DIN EN 50363)
  • Câble retardateur de flamme et résistant aux UV

Des produits qui marchent


Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH