180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Les tuyaux pneumatiques igus® sont robustes tout en étant souples, économiques tout en étant durables, des propriétés variées qui en font un produit très intéressant. Les tuyaux en PE et en PU résistent à des pressions allant jusqu'à 12 bar, ils sont résistants à l'usure, aux huiles, aux réfrigérants et aux températures entre -25 °C et +80 °C. Ils sont exempts de PVC et de produits halogènes (EN 60754) et conviennent aux salles blanches (ISO Classe 1 pour CAPE. A.) ainsi qu'aux applications sous vide. Commandez sans minimum de commande à partir d'une longueur de 1 m et profitez de notre service de coupe gratuit.