Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Accessories

Catégories
Filtre
Système
Taille

Nombre de produits: 10

Bagues de réglage igubal®, acier zingué

à partir de 4,46 USD/Qté.
8 types, dont prêts à être expédié(s) :
2 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

Vis calibrée, PKRM, igubal®

  • Sens du filet : à droite
  • Matériau : POM
  • Très faible poids
  • Insensibilité absolue à la corrosion
  • Combinaison possible à des embouts à rotule de la gamme dimensionnelle K
  • Amortissement des vibrations
  • Montage simple
à partir de 9,31 USD/Qté.
9 types, dont prêts à être expédié(s) :
3 types en 24 heures
1 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

Vis calibrée, PKLM, igubal®

  • Sens du filet : à gauche
  • Matériau : POM
  • Très faible poids
  • Insensibilité absolue à la corrosion
  • Combinaison possible à des embouts à rotule de la gamme dimensionnelle K
  • Amortissement des vibrations
  • Montage simple
à partir de 7,58 USD/Qté.
Vers la page produits

Adaptateur pour palier à semelle, AD-01-ESTM, igubal®

  • Diamètre intérieur identique à celui des paliers à semelle métalliques
  • Faible poids
  • Pour paliers à semelle de la gamme dimensionnelle E (ESTM, ESTM-GT)
  • Pour tailles 20, 25 et 30
  • Résistance aux agents chimiques et à la corrosion
  • Montage direct
  • Encombrement réduit

Axe rotulé en acier zingué, avec taraudage, GZRM-IG, igubal®

  • Montage simple
  • Cotes de raccordement DIN
  • Résistance à la corrosion
à partir de 18,66 USD/Qté.
4 types, dont prêts à être expédié(s) :
2 types en 24 heures
2 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

Axe rotulé en tribo-polymère, avec filetage, GZRM, igubal®

  • Raccord direct pour vérins pneumatiques et ressorts à pression de gaz
  • Montage simple
  • Cotes de raccordement DIN
  • Résistance à la corrosion
à partir de 0,56 USD/Qté.
4 types, dont prêts à être expédié(s) :
3 types en 24 heures
1 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

Axe rotulé en acier zingué, avec filetage, GZRM-MS, igubal®

  • Montage simple
  • Cotes de raccordement DIN
  • Résistance à la corrosion

Axe rotulé en inox, avec filetage, GZRM-ES, igubal®

  • Raccord direct pour vérins pneumatiques et ressorts à pression de gaz
  • Montage simple
  • Cotes de raccordement DIN
  • Résistance à la corrosion
Sur demande
4 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 24 heures
Vers la page produits

End caps for 2/4-hole fixed flange bearings with spherical insert bearings

  • Easy assembly and disassembly
  • For two-hole and four-hole fixed flange bearings, diameter 40
  • No damage thanks to flexible material
  • Lack of access to the bearing area prevents injuries

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH