Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Knife edge rollers

Catégories
Filtre
exigences
Exigences

Nombre de produits: 5

iglidur® A180, rouleau pour sabre tournant

  • Absence totale de graisse au niveau du transfert entre les bandes
  • Le palier universel conforme aux exigences du FDA
  • Faible puissance d’entraînement
  • Petits rayons de renvoi
  • Longue durée de vie de la bande
  • Le matériau iglidur® A180 répond aux exigences de la Food and Drug Administration (FDA) pour le contact répété avec des produits alimentaires
  • Bonne résistance aux agents
  • Durée de vie élevée
  • Pour les applications en milieu humide
à partir de 3,34 USD/Qté.
10 types, dont prêts à être expédié(s) :
7 types en 24 heures
3 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® A350, rouleau pour sabre tournant

  • Absence totale de graisse au niveau du transfert entre les bandes
  • Remplit les critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
  • Faible puissance d'entraînement requise
  • Le marathonien résistant aux températures dans le domaine alimentaire
  • Petits rayons de renvoi
  • Conforme aux exigences du règlement CE 10/2011
  • Longue durée de vie de la bande
  • Conforme aux exigences du FDA
  • Durée de vie élevée
  • Pour les températures jusqu'à +180 °C
à partir de 5,17 USD/Qté.
4 types, dont prêts à être expédié(s) :
4 types en 24 heures
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® P210, rouleau pour sabre tournant

  • Faible puissance d'entraînement requise
  • Petits rayons de renvoi
  • Longue durée de vie de la bande
  • Durée de vie élevée
  • Absence totale de graisse au niveau du transfert entre les bandes
  • Gamme standard sur stock
à partir de 3,82 USD/Qté.
12 types, dont prêts à être expédié(s) :
8 types en 24 heures
3 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® H1, rouleau pour sabre tournant

  • Faible puissance d’entraînement
  • Le marathonien avec une haute résistance aux agents chimiques
  • Petits rayons de renvoi
  • Grande résistance à l'usure dans des conditions extrêmes
  • Longue durée de vie de la bande
  • Très faible coefficient de frottement
  • Résistance aux températures élevées et aux agents chimiques
à partir de 5,37 USD/Qté.
9 types, dont prêts à être expédié(s) :
4 types en 24 heures
5 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® A250, rouleau pour sabre tournant

  • Grande résistance à l’usure
  • Conformité aux exigences du FDA et du règlement européen CE10/2011
  • Faible puissance d’entraînement requise
  • Transfert sans graisse entre bandes
à partir de 7,13 USD/Qté.
8 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 24 heures
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH