180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Les guidages linéaires sur rail drylin® T ont les mêmes cotes que les guidages à billes courants. Ils sont disponibles en sept tailles et les clients ont le choix entre trois variantes de chariot : à réglage manuel du jeu, à réglage automatique du jeu et "heavy duty" pour les conditions extrêmes. Les éléments de glissement tiennent bien dans le corps du chariot, même en cas de retrait de celui-ci du rail. Les guidages linéaires sur rail drylin® T peuvent supporter des charges jusqu'à 14.000 N. Ils ont une durée de vie allant jusqu'à 50.000 kilomètres et sont extrêmement peu sensibles à la saleté.
Les guidages sur rails drylin® T ont les mêmes cotes de raccordement et les mêmes trous que :
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h