Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Boutique en ligne chaînes porte-câbles

Chaînes porte-câbles en polymères pour tous types de mouvements. Filtrer par cotes, données de charge et données dynamiques ainsi que, si besoin est, par besoins spécifiques, et obtenir rapidement un résultat. La première sélection avec les chaînes porte-câbles recommandées permet de simplifier non seulement la recherche mais aussi le guidage de l'énergie dans votre application. Pour les initiés, une vue d'ensemble complète de toutes les chaînes porte-câbles igus se trouve à droite.

Nombre de produits: 436

triflex® R série TRE

  • Pose simple des câbles
  • Grande résistance à la torsion
  • Raccourcissement et rallongement simples
  • Quadruple stabilité dans le rayon avec la version B
  • 50% de force de traction en plus avec la version C
  • Rayon de courbure R : 50 à 182 mm
  • Outil de démontage pour version TRE.B
à partir de 1,23 USD/Maillon de la Chaîne Porte-Câbles
16 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 6 à 8 semaines ouvrables (temporairement)
Vers la page produits

Series E4Q.58 - can be opened without tools from both sides, with crossbars at every link

  • Inner height hi: 58mm
  • Inner width Bi: 100 - 500mm 
  • Bend radius R: 150 - 500mm
  • Pitch: 91 mm
  • Version: Ouverture des deux côtés

Series E4Q.34 - can be opened without tools from both sides, with crossbars at every link

  • Inner height hi: 34 mm
  • Inner width Bi: 075-350mm
  • Bend radius R: 063-300mm
  • Pitch: 56m
  • Version: Ouverture des deux côtés

e-spool® flex - uninterrupted panel feed | with housing | Extension length 5-15m

  • No slip ring: No contact wear due to corrosion, contamination, or sticking.
  • Without interruption (no slip ring), for energy,
    data, fluids and air
  • Service life of up to 10,000 cycles
  • Space-saving
  • Universal assembly
  • Constant tensile strain on the cable
  • Available in various versions: with hand crank (H), return spring (SP or SB), and inlet brake (SB).
Note: Please consider VDE 0298 Part 4 (Current carrying capacity and conversion factors for wound cables) when selecting your cables and when using e-spool flex
à partir de 858,17 USD/Qté.
9 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 6 à 8 semaines ouvrables (temporairement)
Vers la page produits

triflex® R série TRCF

à partir de 4,72 USD/Maillon de la Chaîne Porte-Câbles
5 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 6 à 8 semaines ouvrables (temporairement)
Vers la page produits

Series E4Q.44 - can be opened without tools from both sides, with crossbars at every link

  • Inner height hi: 44 mm
  • Inner width Bi: 075 - 350mm
  • Bend radius R: 075 - 300mm
  • Pitch: 67 m
  • Version: Ouverture des deux côtés

H4Q.34 series – can be opened without tools from both sides, with crossbars every 2nd link

  • Inner height [hi]: 34 mm
  • Inside width [Bi]: 075 - 350 m
  • Bend radius [R]: 063 - 300 mm
  • Pitch: 91 mm
  • Version: Ouverture des deux côtés

H4Q.44 series – can be opened without tools from both sides, with crossbars every 2nd link

  • Inner height hi: 44 mm
  • Innen width Bi: 075 - 350 mm
  • Bending radius R: 075 - 300 mm
  • Ptich: 67 m
  • Version: Ouverture des deux côtés

E2/000 série 2700, chaîne porte-câbles, ouverture dans le rayon externe

  • Hauteur intérieure hi : 35 mm
  • Largeurs intérieures Bi : 50 à 175 mm
  • Rayons de courbure R : 63 à 250 mm
  • Pas : 56 mm
  • Version: Ouverture des deux côtés dans le rayon externe
à partir de 3,89 USD/Maillon de la Chaîne Porte-Câbles
64 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 6 à 8 semaines ouvrables (temporairement)
Vers la page produits

triflex® R série TRC

  • Gaine porte-câbles
  • Structure fermée
  • Protection anti-copeaux maximale pour les câbles
  • Rayon de courbure R : 50 à 182 mm
à partir de 1,14 USD/Maillon de la Chaîne Porte-Câbles
8 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 6 à 8 semaines ouvrables (temporairement)
Vers la page produits

H4Q.58 range – can be opened without tools from both sides, with crossbars every 2nd link

  • Inner height hi: 58mm
  • Inner width Bi: 100 - 500 mm
  • Bend radius R: 150 - 500mm
  • Pitch: 91 mm
  • Version: Ouverture des deux côtés
Sur demande
176 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 6 à 8 semaines ouvrables (temporairement)
Vers la page produits

e-skin flat cable guidance system and CFCLEAN

  • Modular and compact design
  • Replace cables quickly
  • Suitable for cleanrooms according to IPA ISO Class 1
  • High reliability due to balanced stranded structure of CFCLEAN cable
  • Available from stock

E2/000 série 3500, chaîne porte-câbles, ouverture dans le rayon externe

  • Hauteur intérieure hi : 45 mm
  • Largeurs intérieures Bi : 50 à 250 mm
  • Rayons de courbure R : 75 à 300 mm
  • Pas : 67 mm
  • Version: Ouverture des deux côtés dans le rayon externe
à partir de 1,00 USD/Maillon de la Chaîne Porte-Câbles
70 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 6 à 8 semaines ouvrables (temporairement)
Vers la page produits

H4Q.82 range – can be opened without tools from both sides, with crossbars every 2nd link

  • Inner height hi: 82mm
  • Inner width Bi: 100 - 500 mm
  • Bend radius R: 150 - 1.000mm
  • Pitch: 111 mm
  • Version: Ouverture des deux côtés
Sur demande
187 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 6 à 8 semaines ouvrables (temporairement)
Vers la page produits

triflex® R série TRLF

  • Variante légère
  • Avec verrouillage
  • Remplissage rapide
  • Rayon de courbure R : 100 à 182 mm
à partir de 1,91 USD/Maillon de la Chaîne Porte-Câbles
4 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 6 à 8 semaines ouvrables (temporairement)
Vers la page produits

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG