Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

drylin® E Linear modules with lead screw

drylin linear axes with spindles are suitable for a wide range of adjustment tasks. They are a popular choice when it comes to ensuring precise positioning. In our online store for spindle axes, you will find a wide variety of product designs. Buy linear modules of various sizes with trapezoidal or steep thread spindles here. We offer spindle linear units that can be set in motion both manually (e.g. with a handwheel) and electrically with an electric motor. Selected models in standard lengths are available from stock.

Nombre de produits: 40

Nouveau

drylin® SLN-0232 econ linear module

  • Entry-level model with basic slide made of igus® polymer
  • For the smallest installation spaces
  • Stroke length 40 mm
  • Pitch 6.35 x 25.4 mm
  • Handwheel included, ⌀ 22 mm

drylin SLWC-0620 miniature linear module with lead screw stepper motor

drylin SLW-0620 miniature linear module

Module linéaire drylin® SAW-1080 avec moteur pas à pas

  • Avec vis trapézoïdale TR12x3
  • Moteur pas à pas NEMA23XL
  • Longueur du chariot : 100 mm
  • Course : 500 mm
Configurer un module linéaire sur mesure
  • Type de filet: Vis trapézoïdale : absorption de forces axiales plus élevées
à partir de 982,46 USD/Qté.
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 24 heures
Vers la page produits

Table linéaire drylin® SLW-1040

  • Avec vis trapézoïdale TR10x2
  • Vis montée sur roulements à billes
  • Longueur du chariot : 100 mm
  • Courses de 250 et 500 mm
Configurer un module linéaire sur mesure
  • Type de filet: Vis trapézoïdale : absorption de forces axiales plus élevées
à partir de 318,72 USD/Qté.
2 types, dont prêts à être expédié(s) :
2 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

Table linéaire drylin® SLW-1040 avec accessoires manuels

  • Avec vis trapézoïdale TR10
  • Avec blocage manuel et indicateur de position
  • Vis montée sur roulements à billes
  • Longueur du chariot : 100 mm
Configurer un module linéaire sur mesure
  • Type de filet: Vis trapézoïdale : absorption de forces axiales plus élevées
à partir de 416,64 USD/Qté.
2 types, dont prêts à être expédié(s) :
2 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

Module linéaire drylin® SAW-0660 à vis hélicoïdale

  • Vis hélicoïdale en inox et tourillon
  • Rail en aluminium anodisé dur (carré)
  • Longueur du chariot : 100 mm
  • Courses : 100 mm ou 500 mm
Configurer un module linéaire sur mesure
  • Type de filet: Vis hélicoïdale : pas et vitesse de déplacement plus élevés
à partir de 403,70 USD/Qté.
2 types, dont prêts à être expédié(s) :
2 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

Module linéaire drylin® SAW-1080 à vis hélicoïdale

  • Avec vis hélicoïdale et tourillon
  • Rail en aluminium anodisé dur (carré)
  • Longueur du chariot : 100 mm
  • Courses : 250 mm ou 500 mm
Configurer un module linéaire sur mesure
  • Type de filet: Vis hélicoïdale : pas et vitesse de déplacement plus élevés
à partir de 523,62 USD/Qté.
Vers la page produits

Module linéaire drylin® SHT-12 à vis trapézoïdale

  • Vis trapézoïdale montée sur roulements à billes
  • Matériau de la vis : inox
  • Sortie de vis usinée 6h9x17mm
  • Course de 250 mm ou 500 mm

Configuration de modules linéaires drylin SHT sur mesure
    • Type de filet: Vis trapézoïdale : absorption de forces axiales plus élevées

    drylin® SHT-12 linear module with position indicator

    • with plain bearing
    • Lead screw material: stainless steel
    • With position indicator and lead screw clamp
    • Stroke lengths: 250mm or 500mm
    Configuration de modules linéaires drylin SHT sur mesure
    • Type de filet: Vis trapézoïdale : absorption de forces axiales plus élevées

    drylin® SAW-0630 linear module with motor

    • With trapezoidal thread TR8x1.5
    • NEMA17 stepper motor with JST connector
    • Carriage length: 60mm
    • Stroke length: 250 mm
    Configurer un module linéaire sur mesure
    • Type de filet: Vis trapézoïdale : absorption de forces axiales plus élevées
    à partir de 582,08 USD/Qté.
    1 types, dont prêts à être expédié(s) :
    1 types en 12 jours ouvrables
    Vers la page produits

    drylin® SAW-1040 linear module with stepper motor

    • Trapeziodal lead screw TR10x2
    • NEMA23 stepper motor
    • Carriage length: 69mm 
    • Stroke length: 500mm 
    Configurer un module linéaire sur mesure
    • Type de filet: Vis trapézoïdale : absorption de forces axiales plus élevées
    à partir de 751,95 USD/Qté.
    1 types, dont prêts à être expédié(s) :
    1 types en 12 jours ouvrables
    Vers la page produits

    drylin® QLA | Actionneur télescopique | Electrique; NEMA17, moteur à vis

    • Réglage manuel ou électrique avec guidage télescopique
    • Entraînement : moteur NEMA17 à vis avec ou sans codeur
    • Extension maxi : 300 mm
    • Force de pression maxi : 100 N

    drylin® QLA | Actionneur télescopique | Electrique; NEMA17, moteur à vis avec codeur

    • Réglage manuel ou électrique avec guidage télescopique
    • Entraînement : moteur NEMA17 à vis avec ou sans codeur
    • Extension maxi : 300 mm
    • Force de pression maxi : 100 N

    drylin® SLW-1030 linear module with lead screw

    • Compact type
    • Lead screws with ball bearings
    • Carriage length: 48mm 
    • Stroke length max. 400mm
    Configurer un module linéaire sur mesure

    The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

    igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH