Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Paliers cylindriques

Les paliers cylindriques en polymères hautes performances assurent une grande stabilité mécanique avec un coefficient de frottement minime, sans graissage supplémentaire. Peu importe qu'ils soient utilisés dans la saleté ou la poussière, en salle blanche ou en immersion.
 

Catégories
Filtre
exigences
Matériau
Exigences

Nombre de produits: 7

iglidur® A350, palier cylindrique, mm

  • Le marathonien résistant aux températures dans le domaine alimentaire
  • Conforme aux exigences du règlement CE 10/2011
  • Conforme aux exigences du FDA
  • Remplit les critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
  • Pour les températures jusqu'à +180 °C
  • CO2 equivalent: per piece available
à partir de 2,74 USD/Qté.
78 types, dont prêts à être expédié(s) :
64 types en 24 heures
14 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2) CO2 equivalent
available per piece

iglidur® A180, palier cylindrique, mm

  • Le palier universel conforme aux exigences du FDA
  • Le matériau iglidur® A180 répond aux exigences de la Food and Drug Administration (FDA) pour le contact répété avec des produits alimentaires
  • Bonne résistance aux agents
  • Pour les applications en milieu humide
  • CO2 equivalent: per piece available
à partir de 1,89 USD/Qté.
9 types, dont prêts à être expédié(s) :
8 types en 24 heures
1 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2) CO2 equivalent
available per piece

iglidur® A181, palier cylindrique, mm

  • L'universel pour le contact avec les aliments
  • Conforme aux exigences du règlement CE 10/2011
  • Conforme aux exigences du FDA
  • Usage universel
  • CO2 equivalent: per piece available
à partir de 1,87 USD/Qté.
77 types, dont prêts à être expédié(s) :
77 types en 24 heures
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2) CO2 equivalent
available per piece

iglidur® A200, palier cylindrique, mm

  • Conforme aux exigences du FDA pour les faibles vitesses
  • Le matériau iglidur® A200 répond aux exigences de la Food and Drug Administration (FDA)
  • Pour un contact direct avec des produits alimentaires
  • Pour les faibles vitesses
à partir de 1,30 USD/Qté.
116 types, dont prêts à être expédié(s) :
101 types en 24 heures
15 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® A500, palier cylindrique, mm

  • Le marathonien avec des températures dans le domaine alimentaire
  • Conforme aux exigences du règlement CE 10/2011
  • Conforme aux exigences du FDA
  • Résistance aux températures de -100 °C à +250 °C
à partir de 4,48 USD/Qté.
81 types, dont prêts à être expédié(s) :
62 types en 24 heures
19 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® A160, palier cylindrique, mm

  • Conforme aux exigences du FDA et de l'UE, pour l'industrie chimique et alimentaire
  • Conforme aux exigences du règlement CE 10/2011
  • Conforme aux exigences du FDA
  • Résistance élevée aux agents
à partir de 1,84 USD/Qté.
8 types, dont prêts à être expédié(s) :
6 types en 24 heures
1 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

iglidur® A180, palier cylindrique isense, mm

  • Finis les arrêts imprévus
  • Détection et contrôle du besoin en entretien par télédiagnostic
  • L'universel conforme aux exigences du FDA
  • Le matériau iglidur® A180 répond aux exigences de la Food and Drug Administration (FDA) pour le contact répété avec des produits alimentaires
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH