Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Paliers appliques

Les paliers appliques igubal® résistent aux agents chimiques, à la poussière et à la saleté grossière, aux UV et au rayonnement radioactif. Ils fonctionnent à des températures extrêmes comprises entre -40 et +200 °C et résistent à la corrosion dans les milieux humides et mouillés. Ils peuvent ainsi être utilisés avec une grande fiabilité dans les milieux exigeants, où ils ne subissent aucune altération de leur fonctionnement ni de leur résistance à l'usure. Autre avantage : les deux variantes (types à 4 et à 2 trous) de paliers appliques igubal® sont très faciles à monter, même dans les endroits peu accessibles. Les variantes à 2 trous sont équipées de deux trous oblongs qui permettent un réajustement à tout moment. Un alignement à 100% n'est donc pas nécessaire. Ils compensent automatiquement les défauts d'alignement. Ces paliers appliques (gamme diensionnelle E) sont utilisés en génie mécanique, en automatisation, dans le secteur agricole et dans le secteur alimentaire par exemple.

Catégories
Filtre
Taille
Exigences
Matériau
Températures

Nombre de produits: 2

Palier applique hautes températures avec 2 trous de fixation, EFOM-HT, igubal®, calotte sphérique iglidur® X

  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau du boîtier : iguton G 
  • Matériau de la calotte : iglidur® X 
  • Utilisation jusqu'à +200 °C
  • Montage simple
  • Compensation des défauts d'alignement
  • Insensibilité absolue à la corrosion
  • Très faible poids
  • Résistance aux agents chimiques
  • Utilisation en immersion possible
  • Gain de temps grâce à un montage rapide
à partir de 11,03 USD/Qté.
5 types, dont prêts à être expédié(s) :
3 types en 24 heures
2 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

Palier applique hautes températures avec 4 trous de fixation, EFSM-HT, igubal®, calotte sphérique iglidur® X

  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau du boîtier : iguton G 
  • Matériau de la calotte : iglidur® X
  • Utilisation jusqu'à +200 °C
  • Montage simple
  • Compensation des défauts d'alignement
  • Insensibilité absolue à la corrosion
  • Très faible poids
  • Résistance aux agents chimiques
  • Utilisation en immersion possible
  • Gain de temps grâce à un montage rapide
à partir de 12,15 USD/Qté.
5 types, dont prêts à être expédié(s) :
3 types en 24 heures
2 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH