Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Variantes de chapes

Les chapes igubal® sont composées des éléments suivants : chape, boulon et serre-clip ou tourillon. Elles sont disponibles pour filets à gauche et à droite. Cobinées aux embouts à rotule igubal® de la gamme dimensionnelle E, elles permettent de réaliser des articulations qui peuvent être utilisées dans de nombreux domaines, notamment dans le secteur alimentaire, le secteur de l'emballage, le génie sanitaire, l'automatisation et le secteur automobile. Les chapes sont résistantes à la corrosion, aux agents chimiques, à la saleté et à la poussière. De plus, elles peuvent résister pendant des années aux UV solaires et à des températures comprises entre -30 et + 80 °C sans altération de leurs propriétés de fonctionnement et de leur résistance à l'usure.

Nombre de produits: 2

Chape, GERM-FC, contact avec les produits alimentaires, igubal®

  • Détectabilité et conformité alimentaire aux exigences du FDA et du règlement européen 10/2011
  • Sens du filet : à droite
  • Matériau : igumid FC
  • Très faible poids
  • Grande rigidité
  • Insensibilité absolue à la corrosion
  • Forces de traction élevées
  • Combinaison possible avec des embouts à rotule de la gamme dimensionnelle E
  • Amortissement des vibrations
  • Amortissement du bruit
Sur demande
9 types, dont prêts à être expédié(s) :
8 types en 24 heures
Vers la page produits

Chape avec tourillon, GERMF-FC, contact avec des produits alimentaires, igubal®

  • Détectabilité et conformité alimentaire aux exigences du FDA et du règlement européen 10
  • Sens du filet : à droite
  • Matériau : igumid FC
  • Montage et démontage simples
  • Très faible poids
  • Grande rigidité
  • Insensibilité absolue à la corrosion
  • Forces de traction élevées
  • Combinaison possible avec des embouts à rotule de la gamme dimensionnelle E
  • Amortissement des vibrations
  • Amortissement du bruit
Sur demande
9 types, dont prêts à être expédié(s) :
8 types en 24 heures
Vers la page produits

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH