180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Les paliers appliques igubal® résistent aux agents chimiques, à la poussière et à la saleté grossière, aux UV et au rayonnement radioactif. Ils fonctionnent à des températures extrêmes comprises entre -40 et +200 °C et résistent à la corrosion dans les milieux humides et mouillés. Ils peuvent ainsi être utilisés avec une grande fiabilité dans les milieux exigeants, où ils ne subissent aucune altération de leur fonctionnement ni de leur résistance à l'usure. Autre avantage : les deux variantes (types à 4 et à 2 trous) de paliers appliques igubal® sont très faciles à monter, même dans les endroits peu accessibles. Les variantes à 2 trous sont équipées de deux trous oblongs qui permettent un réajustement à tout moment. Un alignement à 100% n'est donc pas nécessaire. Ils compensent automatiquement les défauts d'alignement. Ces paliers appliques (gamme diensionnelle E) sont utilisés en génie mécanique, en automatisation, dans le secteur agricole et dans le secteur alimentaire par exemple.