Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Embouts à rotule

Les embouts à rotule igubal® sont utilisés dans de nombreux secteurs. Ils permettent des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires de l'arbre, dans les machines d'emballage, les installations off-shore et les vélos par exemple. Quelle que soit la situation de montage, il y a presque toujours une variante d'embout à rotule qui convient. Les embouts à rotule igubal® sont disponibles dans les gammes dimensionnelles K et E (DIN ISO 12240) pour des arbres d'un diamètre compris entre 2 et 30 mm (les arbres devraient avoir une tolérance comprise entre h6 et h9). La tolérance du palier et la géométrie du boîtier sont également variables. Ce dernier peut être long ou court et présenter un taraudage ou un filetage. En version standard, les paliers présentent un jeu important afin de garantir un fonctionnement sûr lorsque la vitesse périphérique est élevée. Cette tolérance peut être modifiée sur demande. Les embouts à rotule igubal® conservent leurs propriétés de fonctionnement et d'usure même dans les milieux difficiles. Ils résistent à la corrosion, aux températures comprises entre -40 à +200 °C, aux agents chimiques, aux rayons UV, au rayonnement radioactif, à la saleté et à la poussière. Ils absorbent également les vibrations, ce qui n'est pas le cas des embouts à rotule en métal. Cette propriété en fait le composant idéal pour les vibrations à haute fréquence.

Catégories
Filtre
exigences
Système
Taille
Températures
Matériau
Exigences

Nombre de produits: 4

Embout à rotule taraudé, EBRM, calotte en iglidur® X, mm

  • Embout à rotule taraudé compact
  • Calotte sphérique économique en iglidur® X pour les températures jusqu’à +200°C
  • Filet à droite
  • Boîtier en iguton G
  • Gamme dimensionnelle E selon DIN ISO 12240
à partir de 8,14 USD/Qté.
5 types, dont prêts à être expédié(s) :
4 types en 24 heures
1 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

Embout à rotule taraudé, EBLM, calotte en iglidur® X, mm

  • Embout à rotule taraudé compact
  • Calotte sphérique économique en iglidur® X pour les températures jusqu’à +200°C
  • Filet à gauche
  • Boîtier en iguton G
  • Gamme dimensionnelle E selon DIN ISO 12240
à partir de 15,00 USD/Qté.
5 types, dont prêts à être expédié(s) :
3 types en 24 heures
1 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

Embout à rotule taraudé, EARM, calotte en iglidur® X, mm

  • Embout à rotule fileté compact pour un emploi à des températures jusqu'à 200 °C
  • Calotte sphérique économique en iglidur® X pour les températures élevées
  • Filet à droite
  • Boîtier en iguton G
  • Gamme dimensionnelle E selon DIN ISO 12240
à partir de 7,99 USD/Qté.
5 types, dont prêts à être expédié(s) :
4 types en 24 heures
1 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

Embout à rotule fileté, EALM, calotte en iglidur® X, mm

  • Embout à rotule fileté compact pour un emploi à des températures jusqu'à 200 °C
  • Calotte en iglidur® X pour les températures élevées
  • Filet à gauche
  • Boîtier en iguton G
  • Gamme dimensionnelle E selon DIN ISO 12240
à partir de 12,94 USD/Qté.
5 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 24 heures
4 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH