Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Capteurs fin de course et point de référence drylin® E

Capteur fin de course et point de référence Des capteurs fin de course et point de référence sont utilisés dans les applications sensibles en terme de prix. Leur boîtier en plastique petit et léger permet de construire des appareils et des machines compacts et légers eux aussi. Les supports pouvant être montés dans les rainures vont avec les unités linéaires igus®.

Produit économique

Faible poids

Indice de protection IP50

Contact inverseur


Domaines d'utilisation types :distributeurs de produits, machines de laboratoire, changements de format
Fiche technique drylin® E, accessoires techniques d'entraînement électrique

Référence Type
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) IK-0052 Initiator kit with braket for SLN, NC, PNP, Inductive, 24 V DC
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) IK-0053 Initiator kit with braket for SLN, NO, PNP, Inductive, 24 V DC
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) INI-AB-I-025-A-AB
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) INI-AB-I-025-B-AB
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) INI-AB-I-025-D-AB
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) INI-AB-I-025-E-AB
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) INI-AS-I-015-B-AA
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) INI-AS-I-015-E-AA
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) IK-0072 Initiator kit with braket next to the carriage of ZLW and SAW 0630, mechanical, 24 V DC
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) IK-0073 Initiator kit with braket under the carriage of ZLW and SAW 0630, mechanical, 24 V DC
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) INI-AB-I-025-A-AA Initiator, Inductive, PNP, NO, 24 V DC, with M8 plug
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) INI-AB-I-025-B-AA Initiator, Inductive, PNP, NC, 24 V DC, with M8 plug
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) INI-AB-I-025-D-AA Initiator, Inductive, NPN, NO, 24 V DC, with M8 plug
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) INI-AB-I-025-E-AA Initiator, Inductive, NPN, NC, 24 V DC, with M8 plug
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Accessoires :

Support de montage pour modules linéaires à courroie crantée drylin® ZLW

De nouveaux supports de montage sont disponible pour la fixation de modules linéaires à courroie crantée drylin® SLW à des profilés en aluminium.

prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement)

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG