Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)
Vite en forme
et sans graisse
A l'heure actuelle, les clubs de fitness allemands comptent plus de dix millions de membres, avec une tendance à la hausse. Tous ont pour objectif de permettre à l'utilisateur d'effectuer des mouvements ergonomiques et fluides. Les paliers lisses et les systèmes linéaires igus sont tout indiqués pour régler individuellement la position du siège, les poids et l'inclinaison des appareils. De manipulation aisée, ils ne génèrent pratiquement aucun bruit en raison de l'absence de billes. Les produits igus présentent un autre avantage, tout aussi essentiel : ils n'ont pas besoin de graissage externe. En effet, aucun sportif fréquentant un tel club n'a envie de se salir les mains ni d'avoir de l'huile sur sa tenue. Peu importe que les réglages sur les appareils soient effectués à la main ou électriquement à l'aide d'un bouton, les appareils de fitness d'usage professionnel doivent résister à une utilisation quotidienne continue.

Avantages des solutions igus :

  • Produits économiques
  • Gain d'espace, moins de poids
  • Sans entretien pour un usage 24/7
  • Livraison rapide
  • Montage simple
  • Système complet ou composants individuels, à partir de l'unité
  • Durée de vie calculable
  • Faible niveau sonore et peu de vibrations

Bannière nouveautés 2022
Patin linéaire pour structures fines
Système dryspin préchargé
Écrous précontraints avec un jeu axial toujours minime
Rail télescopique pour températures élevées

Pour découvrir toutes les nouveautés 2022, c'est ici.

Ligne orange

Technique linéaire drylin®

Technique linéaire drylin®

Paliers lisses iglidur®

Paliers lisses iglidur®
  • Fonctionnement à sec sans entretien
  • Faible coefficient de frottement
  • Absorption des vibrations

Rotules lisses igubal®

Rotules lisses igubal®
  • Compensation des défauts d'alignement
  • Pas de corrosion, nettoyage aisé
  • Résistance élevée

Echantillons gratuits

Testez vous-même comment il est possible d'améliorer la technicité et de baisser les coûts dans les appareils de sport. Demandez gratuitement soit nos boîtes d'échantillons pour les paliers lisses et la technique linéaire, soit votre pièce dans la forme souhaitée, la quantité souhaitée ou le matériau souhaité.

Exemples d'applications avec des produits des gammes drylin et iglidur

Les appareils de flexion et d'extension des jambes ainsi que les appareils de musculation des pectoraux et dorsaux comptent parmi les appareils de musculation les plus prisés. Des guidages linéaires drylin® W et des paliers lisses iglidur® leur permettent de fonctionner à la perfection. Le guidage linéaire par exemple veille à ce que la hauteur du coussin de protection pour le travail des jambes puisse être réglée facilement et presque sans bruit. Le rail double et le chariot sont vite montés et le guidage n'a pas besoin d'être entretenu en raison de son fonctionnement sans graisse. Les paliers en iglidur® G et M250 conviennent à tous les mouvements pour la musculation des pectoraux et dorsaux. Ils peuvent être utilisés au niveau de toutes les articulations. Ils sont résistants à la corrosion quel que soit le lieu d'installation de l'appareil, ils ne grincent pas et ont une durée de vie illimitée.
Appareil de flexion et d'extension des jambes
Station papillon et extension latissimus
Station papillon et extension latissimus

Lerameur est un très bon appareil pour améliorer la cardio. Des paliers lisses iglidur® permettent ici de régler de manière idéale des articulations rotatives et oscillantes, sans bruit et sans entretien. Les guidages compacts drylin® W montés dans les rameurs sont eux aussi sans graisse et peuvent donc être utilisés sans couvercle. Leur arbre double en aluminium offre une grande résistance à la déformation tout en ayant un faible poids. Les douilles linéaires utilisées permettent au siège de glisser sans vibrer et sans faire de bruit.
Rameur
Rameur
Rameur
La position optimale de l'assise joue également un rôle décisif sur les appareils de cardiologie tels que les vélos d'intérieur ou les ergomètres puisqu'elle veille à ce que l'articulation du genou par exemple ne soit pas sollicitée. La distance du siège et la hauteur des poignées et des écrans peuvent être réglées à la main ou par commande à carte à puce en quelques secondes. Le guidage linéaire drylin® W modulaire propose des rails, des chariots complets ou des patins qui vont à la perfection, quels que soient la structure et le design de l'appareil. Pour le réglage électrique, les systèmes de chaînes porte-câbles et les câbles igus® veillent à un fonctionnement fiable partout où ils sont installés,même en présence de tout petits rayons de courbure.

Gamme linéaire drylin® dans des appareils de cardiologie pour le réglage du siège, de l'écran et du guidon

Réglage du siège
Réglage de l'écran d'un appareil de cardiologie
Réglage du guidon d'un appareil de cardiologie
Equipés de paliers lisses et de systèmes linéaires igus®, les modèles professionnels disposent des caractéristiques mécaniques nécessaires pour pouvoir résister à ces sollicitations sur le long terme. Les éléments de machine robustes offrent des années de sécurité et de fiabilité, à l'abri des défaillances. Car rien n'est plus énervant pour un exploitant de studio et pour les membres que de se trouver face à des appareils en panne. Guidages linéaires ou paliers lisses, igus® propose tous les composants de technique d'entraînement classique sous forme de version sans graisse. Ces composants sont basés sur des polymères techniques qui n'ont pas besoin de lubrification externe. Leur type de mouvement, plus simple que sur les roulements à billes, réduit le bruit de fonctionnement et le poids en plus de permettre des économies allant jusqu'à 40%.

Paliers lisses iglidur® dans des appareils de cardiologie pour le réglage de la selle et dans les pédales

Réglage de la selle
Paliers lisses dans les pédales
Paliers lisses dans un stepper Appui des pieds

Produits igus® faisant leurs preuves dans le secteur du sport, du fitness et de la rééducation

Découvrez ici quelques exemples d'applications réalisées par nos clients


Plus d'informations

Brochure produits pour le secteur du fitness

Toutes les informations importantes sur nos produits et services
La télécharger (en anglais)
Outils en ligne igus sur une tablette

Outils en ligne igus

Configurer le produit souhaité en ligne, en calculer la durée de vie, baisser les coûts de process


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG