Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Guidages de l'énergie pour lignes de production de groupes motopropulseurs

Longue durée de vie, entretien planifiable

La ligne de production du groupe moto-propulseur exige une grande précision et une grande fiabilité des machines. Les différents postes avec parfois de longs trajets forment un système complexe, très dynamique. Un problème sur une machine ou un composant a des répercussions sur toute la ligne de fabrication. Dans le meilleur des cas, la production se fait sans dysfonctionnements et les arrêts pour entretien peuvent être planifiés de la manière la plus avantageuse qui soit.

Un moteur sort des lignes d'assemblage toutes les 14 secondes en moyenne, l'usine produisant plus de 6.000 moteurs par jour dans les périodes de pointe. Une telle cadence ne peut être tenue qu'avec un degré d'automatisation très poussé et avec des composants fiables. Avec les plastiques intelligents dont sont dotés nos produits dédiés à la maintenance prédictive, les défaillances et les arrêts imprévus de machines peuvent être évités.

Des clients satisfaits

Chaîne porte-câbles dans une application automobile (blocs-moteurs)

Finis les arrêts imprévus grâce à la surveillance intelligente des chaînes porte-câbles

Un constructeur de moteurs autrichien fait appel à des chaînes porte-câbles igus équipées de systèmes intelligents dans un portique destiné à la manutention automatique de blocs-moteurs. Des capteurs de surveillance de l'usure et de rupture mesurent l'usure pendant le service et donnent l'alerte dès qu'une réparation ou un échange est nécessaire. Les arrêts non planifiés des équipements peuvent ainsi être évités, et avec eux les pertes de production coûteuses.

Systèmes cleantech dans des groupes motopropulseurs

Douilles linéaires sans graisse dans une machine à laver pour composants de moteur

Les roulements à billes courants utilisés dans cette machine à laver industrielle destinée à retirer la saleté de composants de moteur avant leur mise en place se bloquaient régulièrement. Ce sont maintenant nos paliers en polymère iglidur qui sont utilisés dans ce milieu très corrosif faisant appel à des produits de nettoyage agressifs. Ils confèrent aux équipements la fiabilité exigée et l'absence d'entretien souhaitée.


Produits allant avec

Chaîne porte-câbles P4

Chaînes porte-câbles série P4

  • Jusqu'à 57 % de force motrice requise en moins
  • Pour les courses longues (jusqu'à 800 m) et les charges supplémentaires élevées (jusqu'à 30 kg/m)
  • Fonctionnement très régulier
Plus d'informations sur la P4
Chaîne porte-câbles P4.1

Chaîne porte-câbles P4.1

  • 375.000 km parcourus grâce à des paliers lisses en tribopolymères sans entretien dans les raccords des maillons
  • Pour les courses très longues, au-delà de 1.000 m
Plus d'informations sur la P4.1
Plastiques intelligents

Maintenance prédictive

  • Allongement de la durée de vie maximale des chaînes et des paliers
  • Amélioration de l'efficacité générale des équipements
  • Intégration à des concepts d'industrie 4.0 / d'IIoT
Plus d'informations sur les plastiques intelligents
Chaîne porte-câbles E4Q

Système de chaînes porte-câbles E4Q

  • Ouverture et fermeture possibles sans outil
  • Amortissement du bruit en option pour un moindre niveau sonore
  • Moins de matériau et donc moins de poids
Plus d'informations sur la série E4Q
readychain

Systèmes de chaînes porte-câbles préconfectionnés

  • Réduction à zéro des coûts d’entreposage de câbles, de chaînes porte-câbles et de connecteurs
  • Réduction de moitié des temps d’assemblage
Plus d'informations sur readychain
Câbles confectionnés chainflex

Câbles confectionnés chainflex

  • 1.350 câbles au mètre ou 4.600 câbles confectionnés selon 24 standards fabricant
  • Sur stock, pas de frais de coupe
Plus d'informations sur nos câbles confectionnés


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG