Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Slewing ring bearings - iglidur® PRT

The range of igus® PRT polymer slewing ring bearings covers a wide spectrum of applications. Eight standard sizes are available between inner diameters 20 mm and 300 mm. In addition, the program includes very light and at the same time stable slewing ring bearings, for example with aluminum housings, angle limiters, detent function and stainless steel. The maintenance-free and lubrication-free polymer slewing ring bearings are suitable for applications with high loads.

Catégories
Filtre
Version
Taille
Températures
Exigences
Matériau

Nombre de produits: 6

Plateau tournant iglidur®, PRT-01, boîtier en aluminium, éléments de glissement en iglidur® J

  • Sans entretien
  • Montage simple, éléments de glissement échangeables
  • Résistance élevée à l'usure
  • Pour les fortes charges, rigidité élevée
  • Boîtier en aluminium
  • Eléments de glissement sans entretien, échangeables, en  iglidur® J (standard)
à partir de 202,34 USD/Qté.
9 types, dont prêts à être expédié(s) :
8 types en 24 heures
Vers la page produits

Plateau tournant iglidur®, PRT-01, boîtier en inox, éléments de glissement en iglidur® F2

Conforme ESD
Sans entretien
Montage simple, éléments de glissement échangeables
Résistance élevée à l'usure
Pour les fortes charges, rigidité élevée
Boîtier en inox
Eléments de glissement sans entretien, échangeables, en iglidur® F2

Plateau tournant iglidur®, PRT-01, joint des deux côtés, boîtier en aluminium, éléments de glissement en iglidur® J

  • Pour les milieux très sales
  • Sans entretien
  • Montage simple, éléments de glissement échangeables
  • Résistance élevée à l'usure
  • Pour les fortes charges, rigidité élevée
à partir de 532,84 USD/Qté.
2 types, dont prêts à être expédié(s) :
2 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

Plateau tournant iglidur®, PRT-01, boîtier en aluminium, éléments de glissement en iglidur® A180

  • Conforme aux exigences du FDA
  • Sans entretien
  • Montage simple, éléments de glissement échangeables
  • Résistance élevée à l'usure
  • Pour les fortes charges, rigidité élevée
  • Boîtier en aluminium
  • Eléments de glissement conformes aux exigences du FDA, sans entretien, échangeables, en iglidur® A180

Plateau tournant iglidur®, PRT-01, bride carrée, éléments de glissement en iglidur® J

  • Plateau tournant à bride carrée permettant un montage direct sur surfaces planes
  • Pas besoin d'alésage
  • Pas de disque de support monté séparément
  • 4 vis seulement pour la fixation
  • Sans entretien
  • Montage simple, éléments de glissement échangeables
  • Résistance élevée à l'usure
  • Pour les fortes charges, rigidité élevée
à partir de 254,86 USD/Qté.
3 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 24 heures
1 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

Plateau tournant iglidur®, PRT-01, disque central bloquant, éléments de glissement en iglidur® J

  • Plateau tournant à disque central bloquant
  • Pour structures de manutention simples
  • Sans entretien
  • Montage simple, éléments de glissement échangeables
  • Résistance élevée à l'usure
  • Pour les fortes charges, rigidité élevée
à partir de 545,96 USD/Qté.
2 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH