Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Slewing ring bearings - iglidur® PRT

The range of igus® PRT polymer slewing ring bearings covers a wide spectrum of applications. Eight standard sizes are available between inner diameters 20 mm and 300 mm. In addition, the program includes very light and at the same time stable slewing ring bearings, for example with aluminum housings, angle limiters, detent function and stainless steel. The maintenance-free and lubrication-free polymer slewing ring bearings are suitable for applications with high loads.

Catégories
Filtre
Version
Taille
Températures
Exigences
Matériau

Nombre de produits: 8

Nouveau

Plateau tournant iglidur®, PRT-04 standard à grand anneau, boîtier en aluminium, éléments de glissement en iglidur® J

  • 60% de poids et 50% de place en moins que le PRT-01
  • Eléments de glissement sans entretien et résistants à l'usure en iglidur® J
Sur demande
6 types, dont prêts à être expédié(s) :
2 types en 24 heures
Vers la page produits
Nouveau

Plateau tournant iglidur®, PRT-04 standard à disque de support monté, boîtier en aluminium, éléments de glissement en iglidur® J

  • 60% de poids et 50% de place en moins que le PRT-01
  • Eléments de glissement sans entretien et résistants à l'usure en iglidur® J
Sur demande
8 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 24 heures
Vers la page produits
Nouveau

Plateau tournant iglidur®, PRT-04 standard avec entraînement, boîtier en aluminium, éléments de glissement en iglidur® J

  • Echange et élargissement simples : structure modulaire
  • Entraînement simple avec denture ou entraînement pour accouplements
  • Ajustement par dispositifs de blocage manuel
Sur demande
6 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 24 heures
Vers la page produits

iglidur® slewing ring, PRT-04 with locking feature, outer ring made from aluminium, sliding elements made of iglidur® J

  • Unlimited locking positions
  • Ready-to-install solution, no need to build it yourself
  • Latching forces tested in the igus® laboratory for service life
  • Easy replacement and extension: modular construction kit design
  • Can also be ideally combined with the optional T-slot plate for e. g. your assembly table

iglidur® slewing ring, PRT-04, outer ring made from stainless steel, sliding elements made from iglidur® F2

  • Outer ring made of stainless steel
  • Sliding elements made of iglidur® F2
  • Completely maintenance-free
  • Easy installation
  • High wear resistance
  • For high loads, high rigidity

iglidur® slewing ring, PRT-04 with angle stop, outer ring made of aluminium, sliding elements made of iglidur® J

  • 60% lighter and 50% more space-saving than PRT-01
  • Wear-resistant and maintenance-free iglidur® sliding elements
  • Easy to install with replaceable sliding elements
  • Easy replacement and extension: modular construction kit design
Nouveau

iglidur® slewing ring, PRT-04, black edition

  • Elegant and subtle
  • The black anodising reduces reflection
  • Universal black sliding elements made from iglidur® JB
  • Extensive modular system

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH