Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Rebel Environment

Nombre de produits: 14

ReBeL Skin protective cover

Product information
Custom-fit protective covers for the igus ReBeL with protection against various influences such as:
  • Dirt
  • Dust
  • Splashing water
  • Food contamination
  • Static charge
  • Flammability
  • Fire/ embers

Custom-fit case for the
ReBeL Cobot 4 DOF and
ReBeL Cobot 6 DOF
 
à partir de 302,29 USD/Qté.
8 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement)
Vers la page produits

Cable carrier for ReBeL Cobot

Product information
  • Easy and quick assembly and disassembly 
  • Fixation of the igus Cobots clamps via velcro tape
  • Complete silicon free which allows the use in the automotive industry
  • The e-chain is the TRE30.050.0B
à partir de 425,65 USD/Qté.
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 6 à 8 semaines ouvrables (temporairement)
Vers la page produits

ReBeL gripper set - CobotPump

Product information
Complete set for connecting and integrating the CobotPump on the igus ReBeL.
  • Simple and quick commissioning
  • Small dimensions and low weight
  • Ideal for “pick & place” applications, for example

Included is:
  • CobotPump with ReBeL connection cable
  • 2 different suckers
  • Adapter plate including screws
à partir de 1 916,34 USD/Qté.
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 6 à 8 semaines ouvrables (temporairement)
Vers la page produits

ReBeL gripper set - SCHUNK EGP

Product information
Ready-to-connect gripper sets for the igus ReBeL with various gripper options.

Included is:
  • Gripper
  • Adapter plate + screws
  • Connection cable for ReBeL DIO on the 4th axis
à partir de 1 557,78 USD/Qté.
13 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement)
Vers la page produits

ReBeL gripper set - Zimmer GEP2006IO

Product information
Gripper set for the ReBeL with a self-locking mechanism.

Included is:
  • Gripper
  • Adapter plate + screws
  • Connection cable for ReBeL DIO on the 4th axis
à partir de 2 216,84 USD/Qté.
Vers la page produits

ReBeL finger gripper

Product Information
  • Compatible with all igus ReBeL models
  • 4-finger gripper in hand design
  • Motion plastics for low weight
à partir de 3 066,67 USD/Qté.
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement)
Vers la page produits

ReBeL connection cable

Product infomration
  • Connection cable suitable for the igus ReBeL
  • Control different grippers easily and flexibly via DIOs
  • Connection to the 4th axis of the ReBeL
à partir de 123,00 USD/Qté.
5 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement)
Vers la page produits

ReBeL cobot workstation

Product information
  • Modular
  • Cost-effective
  • Integrated easily and quickly
  • Cable gland
à partir de 7 455,00 USD/Qté.
Vers la page produits

ReBeL Base

Product information
Set consisting of
  • adapter plate
  • 2 quick release skewers
  • prefabricated drilling template
  • Height: 183 mm
  • Width: 300 mm
à partir de 108,10 USD/Qté.
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement)
Vers la page produits

ReBeL adapter ISO-50

Product information
  • Custom-fit adapter for the ReBeL
  • Made from anodized aluminum
  • Compatible with all ReBeL models
  • According to DIN ISO 9409-1-50-4-M6

Robotic starter set

Package entails
  • ReBeL Cobot with 6 axes
  • ReBeL Base for mounting
  • CobotPump
  • ReBeL gripper
  • Camera
  • 1-hour remote commissioning
à partir de 13 335,43 USD/Qté.
Vers la page produits

ReBeL Gripper

Product information
  • Gripper in lightweight design, therefore ideal for ReBeL
  • Control via DIO
  • Opening rate: 105 mm
  • Connection via ReBeL's 4th axis ToolDIOs
à partir de 2 848,50 USD/Qté.
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 6 à 8 semaines ouvrables (temporairement)
Vers la page produits

Cobot worktable

Product information
  • Shape: L-shaped
  • Weight: 80 kg
  • Overall dimensions: 2105x 1725x 750mm
  • Working area: 1725x 880mm
  • Programming area: 1200x 700mm

AI Vision Set

Product information
  • 4 k resolution (3840 x 2160)
  • 10x manual zoom
  • Vision app
  • Focal length 5-55 mm
  • Max. aperture f2
  • USB 2.0 connection

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG