Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Guide rollers with U-slot

Nombre de produits: 4

iglidur® H1, rouleau, rainure en U, mm

  • Le marathonien avec une grande résistance aux agents chimiques
  • Grande résistance à l’usure dans des conditions extrêmes
  • Très faibles coefficients de frottement
  • Résistance aux températures élevées et aux agents chimiques
Sur demande
2 types, dont prêts à être expédié(s) :
2 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

Rouleau en iglidur® P210, rainure en U, mm

  • Le spécialiste des oscillations et des applications avec des rouleaux de renvoi et plus - bon comportement de frottement et d´usure avec presque tous les arbres
  • Faible absorption d’humidité
  • Résistance extrême à l’usure en oscillation, en particulier avec les charges jusqu’à 20 MPa
  • Polyvalence : convient à différents matériaux d’arbres
  • Convient aux charges de bord
  • Sans graisse et sans entretien
  • Gamme standard sur stock
Sur demande
6 types, dont prêts à être expédié(s) :
2 types en 24 heures
4 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

Rouleau en iglidur® A350, rainure en U, mm

  • Le marathonien aux températures élevées dans le domaine alimentaire
  • Conformité aux exigences du règlement européen CE 10
  • Conformité aux exigences du FDA
  • Conformité aux critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
  • Pour les températures allant jusqu'à +180 °C
Sur demande
2 types, dont prêts à être expédié(s) :
2 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

Rouleau en iglidur® A180, rainure en U, mm

  • L'universel conforme aux exigences du FDA
  • Le matériau iglidur® A180 répond aux exigences de la Food and Drug Administration (FDA) pour le contact répété avec des produits alimentaires
  • Bonne résistance aux agents chimiques
  • Pour les applications en milieu humide
Sur demande
5 types, dont prêts à être expédié(s) :
5 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH