180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Les butées axiales en polymères sont jusqu'à 40 % moins chères et 60 % plus légères que leurs homologues en métal. Mais ce n'est pas leur seul avantage. Munies de billes en verre ou en inox, elles permettent un fonctionnement économique sur la durée. Elles sont robustes et insensibles à la corrosion, résistantes aux agents et aux températures comprises entre -40 et +80 °C. Elles garantissent en outre un fonctionnement à sec, hygiénique, silencieux, avec peu de frottement. En résumé, les butées axial xiros® présentent de nombreux atouts technologiques par rapport à des butées métalliques comparables.