Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Câbles spéciaux

Les câbles spéciaux chainflex® sont des câbles destinés aux cas particuliers, dont notamment les applications suspendues ou l'utilisation dans les véhicules ferroviaires. Il peut aussi s'agir de câbles de mesure thermocouple. Tirez profit de nos grandes connaissances des câbles et de l'expérience issue de plus de 2 milliards de cycles de test effectués tous les ans dans le laboratoire de tests chainflex® de l'entreprise. La gamme de câbles spéciaux chainflex® ne cesse de s'élargir et répond aux souhaits de nos clients. igus® fabrique aussi des câbles pour les applications spéciales, faisant appel à différents matériaux et à différents procédés de fabrication. Une fabrication sur mesure pour un client peut être envisagée, en fonction de la structure, pour des longueurs à compter de 500 m.
N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos souhaits !
 

 

Catégories
Filtre
exigences
Structure du câble
Exigences

Nombre de produits: 8

Câble de mesure thermocouple chainflex® CFTHERMO

  • Sollicitation: Pour les sollicitations élevées
  • Gaine extérieure: PUR
  • Blindage général
  • Résistant aux liquides de refroidissement
  • Résistant aux entailles
  • Résistant à l'hydrolyse et aux microbes
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Résistant aux UV
  • Sans PVC
  • Résistance aux huiles: Résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)
à partir de 5,46 USD/ft
4 types, dont prêts à être expédié(s) :
3 types en 4 jours ouvrables
Vers la page produits
Résistance aux UV
Moyenne Sans silicone
Sans substances gênant l´imprégnation (selon PV 3.10.7 – version 1992) Sans produits halogènes
Selon EN 60754 EAC
Certifié selon no TC RU C-DE. ME77.B.01254 CTP
Certifié selon no C-DE. PB49.B.00416 Sans plomb
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS-II) Salles blanches
Conforme ISO classe 1. Matériau de gaine extérieure comme CF27.07.05.02.01.D, contrôlé par l´IPA en vertu de la norme ISO 14644-1

Câble bus chainflex® PUR pour applications suspendues CFSPECIAL.182

  • Sollicitation: Pour sollicitation en traction accrue
  • Gaine extérieure: PUR
  • Blindage général
  • Résistant aux huiles biologiques
  • Résistant aux liquides de refroidissement
  • Résistant aux entailles
  • Résistance aux huiles: Résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)
  • Non propagateur de flamme
  • Résistant à l'hydrolyse et aux microbes
  • Sans PVC
à partir de 10,68 USD/ft
2 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 4 jours ouvrables
Vers la page produits
Résistance aux UV
Haute Offshore
Résistant à la boue de forage, sur le modèle NEK 606 ( version 2009) Non propagateur de flamme
Conforme à 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Sans silicone
Sans substances gênant l´imprégnation (selon PV 3.10.7 – version 1992) Sans produits halogènes
Selon EN 50267-2-1 UL/CSA AWM
Styles 10138 et 20233, 300 V, 80°C NFPA
Selon NFPA 79-2012 chapitre 12.9 Sans plomb
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS-II)

Câble chainflex® hybride PUR CFSPECIAL.792 dédié au 7ème axe des robots

  • Sollicitation: Pour le 7ème axe des robots
  • Gaine extérieure: PUR
  • Blindage général
  • Résistance aux huiles: Résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)
  • Résistant aux liquides de refroidissement
  • Résistant à l'hydrolyse et aux microbes
  • Sans produits halogènes
  • Résistant aux entailles
  • Non propagateur de flamme
à partir de 21,15 USD/ft
6 types, dont prêts à être expédié(s) :
3 types en 4 jours ouvrables
Vers la page produits
Offshore
Résistant à la boue de forage, sur le modèle NEK 606 ( version 2009) Non propagateur de flamme
Conforme à 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Sans silicone
Sans substances gênant l´imprégnation (selon PV 3.10.7 – version 1992) Sans produits halogènes
Selon EN 60754 UL/CSA AWM
Styles 10258 et 20234, 1000 V, +80 °C<br />CFSPECIAL.792.012 : styles 11323 et 21223, 1000 V, 80 °C NFPA
Selon NFPA 79-2012 chapitre 12.9 Sans plomb
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS-II) CEI
Selon CEI 20-35

Câble de puissance pour moteurs chainflex® CFSPECIAL.572

à partir de 86,87 USD/ft
4 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 4 jours ouvrables
Vers la page produits

Câble de puissance pour moteurs chainflex® CFFLAT

  • Sollicitation: Pour les sollicitations élevées
  • Gaine extérieure: TPE
  • Résistant aux huiles biologiques
  • Résistant à l'hydrolyse et aux microbes
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Sans PVC
  • Résistance aux UV: Haute
Résistance aux UV
Haute Sans silicone
Sans substances gênant l´imprégnation (selon PV 3.10.7 – version 1992) Sans produits halogènes
Selon EN 60754 EAC
Certifié selon no TC RU C-DE. ME77.B.01255 Sans plomb
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS-II) Salles blanches
Conforme ISO Classe 1. Matériau de gaine extérieure comme CF9.15.07, contrôlé par l´IPA en vertu de la norme ISO 14644-1

Câble hybride chainflex® PUR CFSPECIAL.592

  • Sollicitation: Gaine extérieure en PUR
  • Gaine extérieure: PUR
  • Résistance aux huiles: Résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)
Résistance aux UV
Haute Sans silicone
Sans substances gênant l´imprégnation (selon PV 3.10.7 – version 1992)

chainflex® motor cable CFSPECIAL.562.PE

Sur demande
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 4 jours ouvrables
Vers la page produits

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH