Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Câbles à fibres optiques

Les câbles fibres optiques sont des câbles fibre de verre à indice de gradients, des POF (fibres optiques polymères) et des HCS (fibres optiques multimodes) qui offrent les plus petits rayons de courbure mécaniques pour une utilisation dans les chaînes porte-câbles.
Ils sont sans métal, résistants aux réfrigérants et résistants aux huiles. Selon la famille, ils conviennent aux torsions, à des conditions climatiques particulières, aux ryons étroits, aux courses particulièrement longues ou aux vitesses et accélérations élevées. Testés sur des millions de cycles dans des chaînes porte-câbles dans le laboratoire de tests igus®, ils offrent une garantie contre les défaillances.

  • Rayons de courbure jusqu'à 5xd
  • Gaines en PVC, PUR ou TPE

Catégories
Filtre
exigences
Structure du câble
Matériau
Exigences

Nombre de produits: 6

Fibre optique chainflex® CFLK

  • Sollicitation: Fibre optique plastique pour les sollicitations élevées et une transmission des données sans perturbation
  • Gaine extérieure: PUR
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Résistant aux liquides de refroidissement
  • Résistance aux huiles: Résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)
  • Résistant aux UV
  • Classe chainflex®: 5.3.3.1
à partir de 1,64 USD/ft
2 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 24 heures
Vers la page produits
Résistance aux UV
Moyenne Sans silicone
Sans substances gênant l´imprégnation (selon PV 3.10.7 – version 1992) Sans produits halogènes
Selon EN 60754 Sans plomb
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS-II)

Câble fibres optiques chainflex® CFLG88

  • Sollicitation: Câble fibres optiques à indice de gradients pour les sollicitations en flexion
  • Gaine extérieure: PVC
  • Sans silicone
  • Non propagateur de flamme
  • Résistance aux huiles: Non résistant aux huiles
  • Classe chainflex®: 3.1.1.1
à partir de 3,06 USD/ft
2 types, dont prêts à être expédié(s) :
1 types en 24 heures
Vers la page produits
Non propagateur de flamme
Conforme à IEC 60332-1-2 Sans silicone
Sans substances gênant l´imprégnation (selon PV 3.10.7 – version 1992) Sans plomb
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS-II) Salles blanches
Conforme ISO Classe 1. Matériau de gaine extérieure comme CF240.02.24, contrôlé par l´IPA en vertu de la norme ISO 14644-1

Câble fibres optiques chainflex® CFROBOT5

  • Sollicitation: Pour les sollicitations en torsion
  • Gaine extérieure: TPE
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Résistant à l'hydrolyse et aux microbes
  • Résistance aux huiles: Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (selon VDMA 24568 avec de l´huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
  • Résistant aux UV
  • Sans PVC
  • Classe chainflex®: 6.1.4.3
à partir de 7,26 USD/ft
Vers la page produits
Résistance aux UV
Haute Sans silicone
Sans substances gênant l´imprégnation (selon PV 3.10.7 – version 1992) Sans produits halogènes
Selon EN 60754 Sans plomb
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS-II) Salles blanches
Conforme ISO Classe 1. Matériau de gaine extérieure comme CF9.15.07, contrôlé par l´IPA en vertu de la norme ISO 14644-1

Câble fibres optiques chainflex® CFLG.LB.

  • Sollicitation: Fibres optiques en verre pour les sollicitations extrêmes
  • Gaine extérieure: TPE
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Résistance aux huiles: Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (selon VDMA 24568 avec de l´huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
  • Résistant aux UV
  • Sans PVC
  • Classe chainflex®: 7.5.4.1
à partir de 10,67 USD/ft
9 types, dont prêts à être expédié(s) :
6 types en 24 heures
Vers la page produits
Résistance aux UV
Haute Sans silicone
Sans substances gênant l´imprégnation (selon PV 3.10.7 – version 1992) Sans produits halogènes
Selon EN 60754 Sans plomb
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS-II) Salles blanches
Conforme ISO Classe 1. Matériau de gaine extérieure comme CF9.15.07, contrôlé par l´IPA en vertu de la norme ISO 14644-1

Câble fibre optique chainflex® CFLG.LB. PUR

  • Sollicitation: Fibres optiques en verre pour les sollicitations extrêmes
  • Gaine extérieure: PUR
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Non propagateur de flamme
  • Offshore
  • Résistance aux huiles: Résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)
  • Résistant aux UV
  • Sans PVC
  • Classe chainflex®: 6.5.3.1
à partir de 12,16 USD/ft
9 types, dont prêts à être expédié(s) :
4 types en 24 heures
Vers la page produits
Résistance aux UV
Haute Offshore
Résistant à la boue de forage, sur le modèle NEK 606 ( version 2009) Non propagateur de flamme
Conforme à 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Sans silicone
Sans substances gênant l´imprégnation (selon PV 3.10.7 – version 1992) Sans produits halogènes
Selon EN 60754 DNV-GL
Certifié selon examen de type DNV-GL, certificat n° 13 656-14 HH Sans plomb
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS-II) Salles blanches
Conforme ISO Classe 1. Matériau de gaine extérieure comme CF9.15.07, contrôlé par l´IPA en vertu de la norme ISO 14644-1

Câble fibres optiques chainflex® CFLG.G

  • Sollicitation: Fibres optiques pour les sollicitations extrêmes
  • Gaine extérieure: TPE
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Résistant à l'hydrolyse et aux microbes
  • Résistance aux huiles: Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (selon VDMA 24568 avec de l´huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
  • Résistant aux UV
  • Sans PVC
  • Classe chainflex®: 7.6.4.1
à partir de 20,35 USD/ft
5 types, dont prêts à être expédié(s) :
4 types en 24 heures
Vers la page produits
Résistance aux UV
Haute Sans silicone
Sans substances gênant l´imprégnation (selon PV 3.10.7 – version 1992) Sans produits halogènes
Selon EN 60754 Sans plomb
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS-II) Salles blanches
Conforme ISO Classe 1. Matériau de gaine extérieure comme CF9.15.07, contrôlé par l´IPA en vertu de la norme ISO 14644-1

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH