Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Shop for 3D movement energy chains and dresspacks

Catégories
Filtre
Products for 3D movements
Accessories

Nombre de produits: 8

Universal installation set

  • Stainless steel angle tube with attachment brackets and module retainer
  • Freely positionable, quick and easy adaptation to new programme sequences of robot sizes 40-60
  • With 2 mounting brackets
  • With 3 mounting brackets starting at size 70
à partir de 560,82 USD/Qté.
7 types, dont prêts à être expédié(s) :
4 types en 2 jours ouvrables
3 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

RS retraction system

  • Space-saving, closely routed on the robot arm
  • A system solution proven and tested in thousands of applications
  • Universal application
  • Integrated fibre-rods - no external mechanical components such as springs or steel cables required
Sur demande
12 types, dont prêts à être expédié(s) :
12 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

Retraction system RSP (pneumatic)

  • For axis 3-6 on industrial robots
  • Larger retraction forces than RS system
  • Even larger e-chains® up to Ø 125mm can be guided safely
  • Almost constant force over the complete travel, even with heavy fill weights
  • The end position can be monitored so damage can be prevented
  • Mounting options for numerous robot models and manufacturers with adapter consoles
  • Very low energy consumption with integrated air reservoir
à partir de 2 063,56 USD/Qté.
12 types, dont prêts à être expédié(s) :
2 types en 2 jours ouvrables
8 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

Retraction system RSE linear

  • Simple, linear retraction without sags, fibre rods, or guide rollers
  • For series TRC·TRE·TRCF with ø-index 40-100 mm
  • Special linear guide with no small bend radii
  • Up to 490 mm retraction length
  • Space-saving and cost-effective
  • Maintenance-free drylin® W linear unit
à partir de 593,38 USD/Qté.
9 types, dont prêts à être expédié(s) :
8 types en 2 jours ouvrables
1 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

Retraction system RSEL (elastic, linear)

  • Cost-optimised retraction system
  • Can be mounted directly onto the 3rd axis on many common types of robot
  • Retraction element with bungee cord
  • For highly dynamic applications
  • High and medium loads
     
à partir de 811,54 USD/Qté.
6 types, dont prêts à être expédié(s) :
3 types en 2 jours ouvrables
1 types en 2 jours ouvrables
Vers la page produits

RSSL retraction system (with spring element, linear)

  • Cost-optimised retraction system
  • Can be mounted directly onto the 3rd axis on many common types of robot
  • Retraction element with spring element
  • Spring elements are particularly suitable for oily and dirty applications
  • For highly dynamic applications
  • High and medium load capacity
à partir de 765,95 USD/Qté.
5 types, dont prêts à être expédié(s) :
5 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

RSE elastic retraction system with deflection

  • For series TRC-TRE with size index 40 and 50
  • Extremely fast response, even in highly dynamic robot programs
  • Low weight, very little reduction in robot handling capacity
  • Universal adjustable installation brackets
  • Maintenance and lubrication-free igus® drylin® W linear unit
  • For maximum degrees of freedom
  • Much freedom for the programmer
  • For cable diameters up to 11mm
à partir de 606,10 USD/Qté.
4 types, dont prêts à être expédié(s) :
3 types en 2 jours ouvrables
1 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits
Nouveau

Angled tube with adapter consoles for TRX e-chain

  • Multiple positions
  • Quick, easy adaptation to new program sequences of the robot
  • Tube diameter 34mm

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH